040B0398
040B0398
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Spare part |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Oil management spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Flange |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Flange |
| Употребено за продукт | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17.71 Kilogram |
| Нето тегло | 17.5 Kilogram |
| Volume | 6.533 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |