040B0395
040B0395
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Filter set 400/140 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Spare part |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Включени части | О-пръстенFilter cartridge |
| Група продукти | Oil management spare parts |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Filter |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Filter set |
| Употребено за продукт | OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.685 Kilogram |
| Нето тегло | 2.585 Kilogram |
| Volume | 4.1 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |