040B0389
040B0389
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP dossier product name | Oil management accessories |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Accessory |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Oil management accessories |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(b) |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 140.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
| Наименование на продукта | Accessory |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типово обозначение | Level sensor |
| Употребено за продукт | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 620 Gram |
| Нето тегло | 600 Gram |
| Volume | 2.013 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |