3 phase soft start equipment

Електронен софтстартер, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Напрежение на бобина [V] DC: 24 - 480, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Управлявани фази: 3
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMCI 50CM-3 I-O
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
Макс. натоварване (байпас) [A]50 A
Макс. натоварване [A]35 A
Наименование на продуктаЕлектронен софтстартер
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]480 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин]24 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.]480 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин]24 V
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктКомпресор
Управлявани фази3
Фиксирана настройкаДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.764 Kilogram
Нето тегло2.626 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774