Soft starter MCI

Електронен софтстартер, MCI 12CH

037N0095

Напрежение на бобина при 50/60 Hz: 208 - 240, Управлявани фази: 3, Макс. натоварване [A]: 12
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCI 12CH Soft starter 12A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMCI 12CH
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC [макс]415 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]380 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. натоварване [A]12 A
Наименование на продуктаЕлектронен софтстартер
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.]240 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин]208 V
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктПромишлен компресор
Управлявани фази3
Фиксирана настройкаДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.39 Kilogram
Нето тегло0.371 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898