Contactor CI 5

Контактор, CI 5-12

037H350732

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20, Напрежение на бобина при 60 Hz: 230
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AC-1 натоварване Ith, отворено20.0 A
AC-1 натоварване Ithe, корпус16.0 A
AC-3 мощност при 220-240 V3.0 kW
AC-3 мощност при 380-500 V5.5 kW
AC-3 натоварване Ie11.5 A
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE63581
В обхвата на WEEEYes
Вградени допъл. НО контакти1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Характеристика
Стойност
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCI 5-12
Главни контакти3
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид5 pc
Макс. добавени вн. контакти4
Наименование на продуктаКонтактор
Напрежение на бобина [V] DC230 V
Напрежение на бобина при 60 Hz230 V
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.164 Kilogram
Нето тегло0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm