034Z5002
034Z5002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 020 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 8.22 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.34 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 15.53 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.42 TR |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MDL EX020 |
| Външна връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Група продукти | Модули и монтаж |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 70 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -30 °C |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 158 °F |
| Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -22 °F |
| Име на програма за части | MDL EX020 |
| Импулси на отворен клапан при нормален поток | 55 ± 16 steps |
| Импулси на отворен клапан при обърнат поток | 55 ± 16 steps |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 508 psig |
| Макс. теч [cm³/мин] | 210 cm³/min |
| МаксOPD [bar] | 35.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| МаксOPD [psig] | 508 psig |
| Наименование на продукта | Expansion module |
| номинална мощност [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Номинална мощност R134a [kW] | 11.22 kW |
| Номинална мощност R134a [TR] | 3.19 TR |
| Номинална мощност R32 [kW] | 26.26 kW |
| Номинална мощност R32 [TR] | 7.47 TR |
| Номинална мощност R410A [kW] | 17.78 kW |
| Номинална мощност R410A [TR] | 5.06 TR |
| Общо стъпки | 480 (полустъпки) |
| Опция за ръчни операции | AST-G сервизен водачManual coil |
| Относителна влажност (RH) [%] [Макс] | 95 % RH |
| Относителна влажност (RH) [%] [Мин] | 0 % RH |
| Посока на поток | Двупоточна система |
| Размер на външна връзка | 24 |
| Размер на вътрешна връзка | 28 |
| Размер на щуцер [mm] | 2.00 mm |
| Стъпка режим | 1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step) |
| Съвместимост с лубриканти | POE |
| Съдържа батерии | No |
| температура на хл. агент [°C] [Макс.] | 85 °C |
| температура на хл. агент [ºF] [Макс.] | 185 °F |
| температура на хл. агент [ºF] [Мин.] | -22 °F |
| температура на хл. агент[°C] [Мин.] | -30 °C |
| Тип вътрешна връзка | ProTight metric thread |
| Тип мотор | Постоянен магнит на стъпков мотор |
| Тип на външнз връзка | ProTight metric thread |
| Характеристика на потока | Линейна |
| Хладилни агенти | R1234yfR134aR290R32R410A |