034L0027
034L0027
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spring type | 3 |
| UL approved refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | AXV 05I3 |
| Група продукти | Регулиращи вентили |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 3.20 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.50 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 46.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 7.00 psi |
| Изравняване на налягане | Вътрешно изравнени |
| Индикатор на посока на потока | Гравирана с лазер 1-посочна стрелка |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Биметал: Стомана/мед |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана |
| мощност дюзи [kW] | 2.56 kW |
| мощност дюзи [TR] | 0.73 TR |
| Наименование на продукта | Automatic expansion valve |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USUA |
| Посока | Ъглов |
| Посока на поток | Еднопоточен |
| Размер на вход [mm] | 10.00 mm |
| Размер на дюзи | 05 |
| Размер на изход [mm] | 12.00 mm |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
| Фабрична настройка [psig] | 60.7 psig |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 210 Gram |
| Нето тегло | 179 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |