034G4565
034G4565
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | PSA |
| Група продукти | Генерични аксесоари |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 711 psig |
| Макс. стягащ върт. момент [Nm] | 72 Nm |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Адаптер |
| Работнa температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Работнa температура [°F] [Мин] | -22 °F |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Работна температура [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Размер на външна връзка | 5/8 mm |
| Размер на вътрешна връзка | 24 |
| Съдържа батерии | No |
| Тип вътрешна връзка | ProTight metric thread |
| Тип на външнз връзка | Solder, ODF |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 66 Gram |
| Нето тегло | 66 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982518 |
| Proposition 65 | Cancer |