Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаPSA
Група продуктиГенерични аксесоари
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psig]711 psig
Макс. стягащ върт. момент [Nm]72 Nm
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаАдаптер
Работнa температура [°C] [Мин.]-30 °C
Работнa температура [°F] [Мин]-22 °F
Работна температура [°C] [Макс.]120 °C
Работна температура [°F] [Макс.]248 °F
Размер на външна връзка3/4 mm
Размер на вътрешна връзка24
Съдържа батерииNo
Тип вътрешна връзкаProTight metric thread
Тип на външнз връзкаSolder, ODF
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло67.8 Gram
Нето тегло67.8 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer