Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv стойност [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.125 m³/h
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MOPD[bar/psi]Gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dossier product nameEVRP
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEVRPH 2.0
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]400 psig
Характеристика
Стойност
МаксOPD [bar] 10W AC21 bar
МинODP [bar]0.000 bar
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеEACUA
Околна температураВж. чертежа
Опция за ръчни операцииНо.
ПосокаЪглов
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [инч]3/8 in
Размер на щуцер [mm]2.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Съвместимост с лубрикантиABMOPAGPAOPOEPVE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на връзка входСпойка, ODM
Тип свързващ изходСпойка, ODM
Типово обозначениеСоленоиден вентил, спойка
ФункцияNC
Хладилни агентиR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.262 Kilogram
Нето тегло0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm