Plate, S45SE/PL.04 304 TS 1234R/L S.L
030U1168
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1168
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S45SE/PL.04 304 TS 1234R/L S.L.E |
| Model | S45SE/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.4 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.04 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 2.04 Kilogram |