Plate, S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U1018
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1018
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Model | S36/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.89 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1.89 Kilogram |