Plate, S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0833
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0833
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S19/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN65 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.4 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.81 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 0.81 Kilogram |