027X0012
027X0012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICF 20-6-5A33 |
| Включени части | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Дължина на кабела [in] | 393.00 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Вентилна станция |
| Описание на продукта | Контролно решение |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |