ICS 25 function module

Функционален модул, ICSE 65

027H6210

Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 65, Kv стойност [m³/h]: 70

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSE 65
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Описание на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 65
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.778 Kilogram
Нето тегло2.777 Kilogram
Volume5.06 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm