ICS 25 function module

Функционален модул, ICSE 40

027H4210

Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 40, Kv стойност [m³/h]: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN40
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSE 40
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Описание на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 40
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.23 Kilogram
Нето тегло1.225 Kilogram
Volume3.329 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428403566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm