ICS 25 function module

Функционален модул, ICSE 25-10

027H2211

Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 25, Kv стойност [m³/h]: 1.7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]2.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.700 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-10
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICSE 25-10
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаФункционален модул
Описание на продуктаФункционален модул
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 25
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.46 Kilogram
Нето тегло0.42 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.264 Liter
EAN/UPC5702428403528