ICS 25 function module

Функционален модул, ICS 25-15

027H2203

Функционален модул, Cv стойност [gal/min]: 7, Kv стойност [m³/h]: 6, Употребено за продукт: ICV 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICS 25-15 Insert servo
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICS 25-15
Включени частиУплътнителO-rings
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиICS
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
МаркаICV Flexline
Наименование на продуктаФункционален модул
ОбслужваемICS / ICSH spare parts
Описание на продуктаФункционален модул
Продуктови аксесоариICS / ICSH accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 25
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.544 Kilogram
Нето тегло0.502 Kilogram
Volume1.159 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428237581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm