Функционален модул, ICME 40-A, Стомана
027H0530
Описание на продукта: Функционален модул, Kv стойност [m³/h]: 15, Включени части: Гнездо/о-пръстен; Болтове/о-пръстен, Употребено за продукт: ICV 40
027H0530
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 17.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | ICME 40A Function module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICME 40-A |
| Включени части | Болтове/о-пръстенГнездо/о-пръстен |
| Време за отваряне/затваряне [с] | 10 s |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICM |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Марка | ICV Flexline |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
| Описание на продукта | Функционален модул |
| Опция за ръчни операции | Чрез ICAD настройкаЧрез мултифункционален инструмент |
| Продуктови аксесоари | ICAD аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари |
| работа на вентила | Задвижвани от мотор |
| Размер на свързващ изход [mm] | 40.0 mm |
| Система на задвижката | ICAD мотор, магнитен куплунг |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICV 40 |
| Употребено за продукт коментари | СЪС СГЛОБЯВАНЕ НА ГОРНА ЧАСТ |
| Хладилни агенти | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.582 Kilogram |
| Нето тегло | 3.26 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |