Функционален модул, ICME 32-A, Стомана-product-details

Функционален модул, ICME 32-A, Стомана

027H0526

Описание на продукта: Функционален модул, Kv стойност [m³/h]: 9, Включени части: Гнездо/о-пръстен; Болтове/о-пръстен, Употребено за продукт: ICV 32

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]10.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]9.000 m³/h
Material DescriptionICME 32A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICME 32-A
Включени частиБолтове/о-пръстенГнездо/о-пръстен
Време за отваряне/затваряне [с]8 s
Група продуктиРег. вентили за налягане и темп.
Име на програма за частиICM
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
МаркаICV Flexline
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаФункционален модул
ОбслужваемICM / ICS / ICLX резервни части
Описание на продуктаФункционален модул
Опция за ръчни операцииЧрез ICAD настройкаЧрез мултифункционален инструмент
Продуктови аксесоариICAD аксесоариICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентилаЗадвижвани от мотор
Размер на свързващ изход [mm]32.0 mm
Система на задвижкатаICAD мотор, магнитен куплунг
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктICV 32
Употребено за продукт коментариСЪС СГЛОБЯВАНЕ НА ГОРНА ЧАСТ
Хладилни агентиR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.84 Kilogram
Нето тегло2.6 Kilogram
Volume3.462 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm