Горно покритие, ICSH 25
027H0159
Употребено за продукт: ICV 25, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
027H0159
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICSH 25 Top Cover |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | ICSH 25 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
| Име на програма за части | ICSH |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Горно покритие |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICV 25 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.611 Kilogram |
| Нето тегло | 2.972 Kilogram |
| Volume | 10.906 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |