Filter drier, shell, DCRE 023U7610

Филтър-дехидратор, корпус, DCRE

023U7610

Материал на присъединителния елемент: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL одобрение за файлови именаSA6398
Брой сърцевини1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDCRE
Включени части1 капак2 филцови уплътнения8 болтове
Група продуктиФилтър-дехидратори
Име на програма за частиDCRE
Индикатор на посока на потока1-посочна стрелка отпечатана на етикета
капакЩепсел
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
код на размер на сърцевината48 cu.in.
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]50.0 bar
Макс. работно налягане [psig]725 psig
МаркаELIMINATOR
Материал на присъединителния елементМед
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаФилтър-дехидратор, корпус
Обем на корпуса [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Обем на корпуса [l]0.88 L
ОбслужваемDCR резервни части
Описание на продуктаОхладителен филтър-дехидратор
Полезен обем [l]0.880 L
Полезен обем [за САЩ]29.75 Fluid Ounce US
присъединителен размер на заварка [in]1 3/8 in
Продуктови аксесоариDCR аксесоари
СкобаНо.
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]160 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Теч. мощност [Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
Теч. мощност [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
теч. мощност конд (ARI 710-2009)[IMP]делта p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
теч. мощност конд. (ARI 710-2009)[SI]делта p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Тип присъединяванеСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеDCRE 04811s
Флуидна група2
Хладилни агентиR32R452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.272 Kilogram
Нето тегло6.399 Kilogram
Volume11.811 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm