DCRE Filter 0485s Assy.

Филтър-дехидратор, корпус, DCRE

023U7609

Материал на присъединителния елемент: Мед, присъединителен размер на заварка [mm]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL одобрение за файлови именаSA6398
Брой сърцевини1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDCRE
Включени части1 капак2 филцови уплътнения8 болтове
Група продуктиФилтър-дехидратори
Име на програма за частиDCRE
Индикатор на посока на потока1-посочна стрелка отпечатана на етикета
капакЩепсел
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
код на размер на сърцевината48 cu.in.
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]50.0 bar
Макс. работно налягане [psig]725 psig
МаркаELIMINATOR
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоСтомана
Наименование на продуктаФилтър-дехидратор, корпус
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R516A
Обем на корпуса [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Обем на корпуса [l]0.88 L
ОбслужваемDCR резервни части
Описание на продуктаОхладителен филтър-дехидратор
Полезен обем [l]0.880 L
Полезен обем [за САЩ]29.75 Fluid Ounce US
присъединителен размер на заварка [mm]28.00 mm
Продуктови аксесоариDCR аксесоари
СкобаНо.
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]160 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-40 °F
Тип присъединяванеСПОЙКА, ODF
Типово обозначениеDCRE 0489s
Флуидна група2
Хладилни агентиR290R32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.435 Kilogram
Нето тегло6.253 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume11.811 Liter
EAN/UPC5702428654319