Филтър-дехидратор, корпус, DCRE
023U7606
Материал на присъединителния елемент: Мед, присъединителен размер на заварка [mm]: 22
023U7606
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DCRE Filter 0487s Assy. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Брой сърцевини | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DCRE |
| Включени части | 1 капак2 филцови уплътнения8 болтове |
| Група продукти | Филтър-дехидратори |
| Име на програма за части | DCRE |
| Индикатор на посока на потока | 1-посочна стрелка отпечатана на етикета |
| капак | Щепсел |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| код на размер на сърцевината | 48 cu.in. |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 50.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 725 psig |
| Марка | ELIMINATOR |
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Стомана |
| Наименование на продукта | Филтър-дехидратор, корпус |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Обезмаслени хладилни агенти | R1234ze(E)R516A |
| Обем на корпуса [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Обем на корпуса [l] | 0.88 L |
| Обслужваем | DCR резервни части |
| Описание на продукта | Охладителен филтър-дехидратор |
| Полезен обем [l] | 0.880 L |
| Полезен обем [за САЩ] | 29.75 Fluid Ounce US |
| присъединителен размер на заварка [in] | 7/8 in |
| присъединителен размер на заварка [mm] | 22.00 mm |
| Продуктови аксесоари | DCR аксесоари |
| Скоба | Но. |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 160 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
| Теч. мощност [Kw] | R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9 |
| Теч. мощност [TR] | R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7 |
| теч. мощност конд (ARI 710-2009)[IMP] | делта p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| теч. мощност конд. (ARI 710-2009)[SI] | делта p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Тип присъединяване | СПОЙКА, ODF |
| Типово обозначение | DCRE 0487s |
| Флуидна група | 2 |
| Хладилни агенти | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.13 Kilogram |
| Нето тегло | 5.46 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |