-product-details

020C5307

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Включени части2 flanges ( 1 blind )
Група продуктиCheck valve accessories
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаФланец
Характеристика
Стойност
Присъединителен размер [mm]35 mm
Присъединителен размер [инч]1 3/8
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Типово обозначениеFlange
Употребено за продуктOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Употребено за продукт коментари2 side ports
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.768 Kilogram
Нето тегло0.761 Kilogram
Volume0.841 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm