Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product nameOFC
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Включени части1 фланец
Група продуктиCheck valve accessories
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Конструкция на фланецЖлеб
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаФланец
Присъединителен размер [mm]35 mm
Присъединителен размер [инч]1 3/8 in
Спец. на материалаМесинг
Стандарт за присъединяванеASME B 16.22
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеЗапояване
Типово обозначениеFlange
Употребено за продуктOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Употребено за продукт коментари1 side port
Форма на фланецОвал

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.43 Kilogram
Нето тегло0.426 Kilogram
Volume0.447 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm