TRV комплект, Блистер, RTRW-K, RLV-KS, ½", Прав-product-details

TRV комплект, Блистер, RTRW-K, RLV-KS, ½", Прав

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Product line03
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRTRW-K + RLV-KS
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTRW-K
КонструкцияПрав
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]28 °C
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]8 °C
ОписаниеRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Размер на вентила½"
Среда на сензорТечност
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект2-elements
Тип RLVRLV-KS
Тип вентилбез вентил
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникБез накрайник
Тип опаковкаБлистер
Тип съединение към вентилM30x1.5
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.648 Kilogram
Нето тегло0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm