Спирателни вентили, RTR 15/6T, Стенно съединение
013G7010
RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
013G7010
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.00 m³/h |
| Material Description | RTR 15/6T |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70 |
| SCIP dossier product name | RTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve |
| UL одобрение | Out of scope |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RTR 15/6T |
| Група продукти | Спирателни вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.60 bar |
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Конструкция | Стенно съединение |
| Описание | RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection |
| Приложение | 1-тръбна система |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Размер на входно съединение | Rp 1/2 |
| Размер на изходно съединение | R 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 120 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.537 Kilogram |
| Нето тегло | 0.516 Kilogram |
| Volume | 0.993 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |