RTR 15/6TB

Спирателни вентили, RTR 15/6TB, Стенно съединение

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product line03
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
UL одобрениеOut of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRTR 15/6TB
Група продуктиСпирателни вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.60 bar
Изпитателно налягане [bar]16 bar
КонструкцияСтенно съединение
ОписаниеRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Приложение2-тръбна система
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Размер на входно съединениеRp 1/2
Размер на изходно съединениеR 1/2
Съдържа батерииNo
Температура на потока [°C] [Макс.]120 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.57 Kilogram
Нето тегло0.562 Kilogram
Volume1.044 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm