013G2173 Artificial RTR-N + RTR 7090 angle

TRV комплект, Изкуствен, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ъглов

013G2173

КОМПЛЕКТ RA-N 15 A (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Product line03
SCIP dossier no.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier product nameRTR-N Set 2
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИзкуствен GAS + RTR-N
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTR 2000
КонструкцияЪглов
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]26 °C
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RA-N 15 A (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)
Размер на вентилаDN 15
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Тип RLVняма RLV
Тип вентилRTR-N
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникСтандартно
Тип опаковкаИзкуствен
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.402 Kilogram
Нето тегло0.402 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm