013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV комплект, Изкуствен, RTR 2000, DN 15, Прав с коляно

013G2170

КОМПЛЕКТ RA-KE 15 S (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Product line03
UL одобрениеNo
Вид на продуктаИзкуствен GAS + RTR-K/KE
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTR 2000
КонструкцияПрав с коляно
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]26 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]5 °C
Характеристика
Стойност
ОписаниеКОМПЛЕКТ RA-KE 15 S (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)
Размер на вентилаDN 15
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Тип RLVняма RLV
Тип вентилRTR-KE
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникСтандартно
Тип опаковкаИзкуствен
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.536 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.536 Kilogram