013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

TRV комплект, Блистер, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ъглов

013G2153

КОМПЛЕКТ RTR-N 15 A (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Product line03
UL одобрениеNo
Вид на продуктаGas + RTR-N
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTR 2000
КонструкцияЪглов
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]26 °C
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RTR-N 15 A (ВЕНТИЛ И СЕНЗОР)
Размер на вентилаDN 15
Характеристика
Стойност
Размер на входно съединение28 mm
Размер на изходно съединение28 mm
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект2-elements
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип RLVняма RLV
Тип вентилRTR-N
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникСтандартно
Тип опаковкаБлистер
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.412 Kilogram
Нето тегло0.412 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420121628