013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

TRV комплект, Изкуствен, RTR 2000, RLV-KS, ½", Прав

013G2131

КОМПЛЕКТ RLV-KS/RA2000

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
Product line03
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИзкуствен GAS + RLV-KS
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTR 2000
КонструкцияПрав
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]26 °C
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеКОМПЛЕКТ RLV-KS/RA2000
Размер на вентила½"
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Тип RLVRLV-KS
Тип вентилбез вентил
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникБез накрайник
Тип опаковкаИзкуствен
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.574 Kilogram
Нето тегло0.574 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm