TRV комплект, Изкуствен, RTR 2000, RLV-KS, ½", Прав-product-details

TRV комплект, Изкуствен, RTR 2000, RLV-KS, ½", Прав

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Product line03
SCIP dossier no.a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dossier product nameRLV-KS Set w. RTR Sensor
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаGAS + RLV-KS
Група продуктиTRV комплект
Дизайн на сензорRTR 2000
КонструкцияПрав
Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.]23 °C
Характеристика
Стойност
Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.]14 °C
ОписаниеRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Размер на вентила½"
Среда на сензорГаз
Съдържа батерииNo
Съдържание на комплект2-elements
Тип RLVRLV-KS
Тип вентилбез вентил
Тип на сензораВграден сензор
Тип накрайникБез накрайник
Тип опаковкаИзкуствен
Тип съединение към вентилRA
ЦвятБял RAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.6 Kilogram
Нето тегло0.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm