Rubberliner, RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4"
010H0034
Connection: DN100, Material: NBR HT
010H0034
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN100 40 MM PLAN NBR HT (4") |
| Model | RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4" |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Rubberliner |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.12 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 0.12 Kilogram |