WEB 009L6155

009L6155

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB ASTM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоари
Включени части1 фланец
Група продуктиCheck valve accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Конструкция на фланецЖлеб
Наименование на продуктаFlange set
ОдобрениеcURus recognized
Оразмеряване на анкерен болтM16 x 90 mm
Присъединителен размер [mm]105 mm
Присъединителен размер [инч]4 in
Спец. на материалаСтомана
Стандарт за присъединяванеASTM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеЗапояване
Типово обозначениеFlange
Употребено за продуктOFB 80
Форма на фланецКвадрат

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.235 Kilogram
Нето тегло4.42 Kilogram
Volume5.161 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255154754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm