009L6153
009L6153
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB EN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Включени части | 1 фланец |
| Група продукти | Check valve accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция на фланец | Жлеб |
| Наименование на продукта | Flange set |
| Одобрение | cURus recognized |
| Оразмеряване на анкерен болт | M16 x 90 mm |
| Присъединителен размер [mm] | 80 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3 in |
| Спец. на материала | Стомана |
| Стандарт за присъединяване | EN |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | Запояване |
| Типово обозначение | Flange |
| Употребено за продукт | OFB 80 |
| Форма на фланец | Квадрат |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.977 Kilogram |
| Нето тегло | 4.162 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |