MQT 10Nm

009L2189

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Full travel time speed [s]5.0 s
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Wiring Diagram009A0021
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMQT 010 N
Група продуктиBM/GBC valve spare parts
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]45 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]113 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]31.50 in
Дължина на кабела [m]0.800 m
Захранващо напрежение [V] AC [макс]26 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]20 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]30.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]22.00 V
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. Работен ток [A]0.40 A
Наименование на продуктаActuator
Обратна връзка за положениеPHYSICAL INDICATION
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Отн. Влажност [% RH] [Макс]95 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]5 % RH
Отн. Условия на влажностБез кондензация
Повърхност на проводник [mm2]7 x 0.3 mm2
Разход на енергия [W]10.6 W
Типово обозначениеElectric Actuator
Употребено за продуктGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Честота [Hz] [макс]60 Hz
Честота [Hz] [мин]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.662 Kilogram
Нето тегло0.536 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085