Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Запоен пластинчат топлообменник, XB30-2, Брой пластини: 40

004B3410

25 bar, Материал за спояване: Мед
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB 30-2 20/20
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Брой на ходовете2
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]385.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB30-2
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]50 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]50 mm
Име на производителяDANFOSS LPM
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]450 mm
Обща ширина [mm]130 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 11
Размер на свързване 21
Стандарт за присъединяванеDIN ISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.401 Kilogram
Нето тегло11.401 Kilogram
Volume17.745 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm