003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
ВерсияCHRCV
Вид на продуктаCHRCV
Група продуктиДруги вентили
Клас на наляганеPN 16
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаCW 617N
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Присъединяване на задвижкатаСтандарт на Данфосс
Размер на вентилаDN 25
Спирателна функцияНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]95 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 228/1G 1
Ход [mm]3.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.465 Kilogram
Нето тегло0.445 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm