AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Вид на продуктаAVTQ
Група продуктиАктуатори - температура
Околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеAVTQ-MEMBR.GEH.
Съдържа батерииNo
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
ФункцияАктуатор за дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.59 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.59 Kilogram