AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Функция: Преливен регулатор на диф. налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colouryellow
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажБайпас
Вид на продуктаAFPA 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 40
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]3.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Номинално налягане [bar]40 bar
Ограничаване на дебитаНе
ПриложениеЦентрализирано отопление и охлаждане
Работно налягане [bar] [Макс.]40 bar
Размер на актуатора [cm2]80 cm²
Регулатор на наляганеПреливен регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияПреливен регулатор на диф. налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.2 Kilogram
Нето тегло12.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576