VOH 30 PM
180H0204
Типово обозначение: VOH 30 PM
180H0204
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VOH PM |
| Връзка с порт | G 3/8 in |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 7.900 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 30.00 l/min |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE |
| Описание на продукта | Pressure control valve |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2030 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | ISO 4401 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типово обозначение | VOH 30 PM |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.276 Kilogram |
| Нето тегло | 1.224 Kilogram |
| Volume | 0.806 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676424 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |