Throttle check valve VOCH 30 M

VOCH 30 M

180H0140

Дебит [gpm] [макс]: 7.9, Дебит [l/min] [макс]: 30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVOCH M
Връзка с портG 3/8 in
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]7.900 gal/min
Дебит [l/min] [макс]30.00 l/min
Материал на тялотоAISI 304
Характеристика
Стойност
ОписаниеVOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
Описание на продуктаManually operated valves
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2030 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]80 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типово обозначениеVOCH 30 M

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.296 Kilogram
Нето тегло1.28 Kilogram
Volume1.61 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674109
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens