CETOP block

Valve Block, FOR 3 VDH 30 EC 2/2

180L0063

Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCetop 3 Block for 3 VDH / VDHT 30 EC3
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаBlock for VDH/VDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]8.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]30.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]0.00 l/min
Име на програма за частиBlock
Материал на тялотоAISI 304
ОбслужваемДа
ОписаниеCetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
Описание на продуктаValve Block
ПосокаКолектор
ПриложениеIndustrialHydraulic
Работно налягане [barg] [Макс]160 barg
Характеристика
Стойност
Работно налягане [barg] [Мин]4 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2400 psig
Работно налягане [psig] [Мин]51 psig
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съвместим вентилиVDHVDHT 30 EC
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеFOR 3 VDH 30 EC 2/2
Употребено за продуктVDH 30 EC 2/2
ФункцияN/A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.897 Kilogram
Нето тегло2.851 Kilogram
Volume0.939 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674987
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens