VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L1017

Дебит [gpm] [макс]: 0.5, Дебит [l/min] [макс]: 2, Работно налягане [barg] [Макс]: 80, Работно налягане [psig] [Макс]: 1150, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/4 in, Размер на свързващ изход [инч]: 1/4 in

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Product line14
Брой начини3/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 3/2
Време за затваряне [ms] [Макс]250 ms
Време за затваряне [ms] [Мин]250 ms
Време за отваряне [мс] [Мin]250 ms
Време за отваряне [мс] [Макс]250 ms
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]0.500 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]2.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]0.00 l/min
Име на програма за частиVDHT
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаПрав
ПриложениеIndustrial
РаботаДИРЕКТНО
Работно налягане [barg] [Макс]80 barg
Работно налягане [barg] [Мин]1 barg
Работно налягане [psig] [Макс]1150 psig
Работно налягане [psig] [Мин]15 psig
Размер на връзка вход [инч]1/4 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч]1/4 in
Стандарт за присъединяванеNPT
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]37 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеVDHT 2 E 3/2 NC-NO
ФункцияНОNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.389 Kilogram
Нето тегло1.385 Kilogram
Volume1.72 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674925
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens