VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0297

Дебит [gpm] [макс]: 4, Дебит [l/min] [макс]: 15, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/8 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Product line14
Брой начини3/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 3/2
Време за затваряне [ms] [Макс]250 ms
Време за затваряне [ms] [Мин]250 ms
Време за отваряне [мс] [Мin]250 ms
Време за отваряне [мс] [Макс]250 ms
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]4.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]15.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]1.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]18 mm
Име на програма за частиVDHT
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаПрав
ПриложениеIndustrial
РаботаDirect pilot operated
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [barg] [Мин]2 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2000 psig
Работно налягане [psig] [Мин]29 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]37 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеVDHT 15 E NC-NC
ФункцияNC; NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.566 Kilogram
Нето тегло1.541 Kilogram
Volume1.678 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673584
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens