3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

Дебит [gpm] [макс]: 4, Дебит [l/min] [макс]: 15, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: BSP; Cetop 3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
Product line14
Брой начини3/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 3/2
Време за затваряне [ms] [Макс]250 ms
Време за затваряне [ms] [Мин]250 ms
Време за отваряне [мс] [Мin]250 ms
Време за отваряне [мс] [Макс]250 ms
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]4.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.300 gal/min
Дебит [l/min] [макс]15.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]1.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]18 mm
Име на програма за частиVDHT
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDHT 15 EC CETOP3
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаКолектор
ПриложениеIndustrial
РаботаDirect pilot operated
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [barg] [Мин]2 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2000 psig
Работно налягане [psig] [Мин]29 psig
Размер на връзка вход [инч]CETOP 3
Размер на вход [инч]CETOP 3
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на изход [инч]CETOP 3
Размер на свързващ изход [инч]CETOP3
Стандарт за присъединяванеCetop 3BSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Типово обозначениеVDHT 15 EC NC-NO
ФункцияНОNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.704 Kilogram
Нето тегло1.7 Kilogram
Volume2.067 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens