Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0233

Дебит [gpm] [макс]: 4, Дебит [l/min] [макс]: 15, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2300, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 3/8, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Product line14
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 3/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]4.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.260 gal/min
Дебит [l/min] [макс]15.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]1.00 l/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Описание на продуктаSolenoid operated valves
ПосокаКолектор
Характеристика
Стойност
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]160 barg
Работно налягане [barg] [Мин]9 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2300 psig
Работно налягане [psig] [Мин]29 psig
Размер на връзка вход [инч]3/8
Размер на вход [инч]3/8 in
Размер на изход [инч]3/8 in
Размер на свързващ изход [инч]3/8 in
Стандарт за присъединяванеNPT
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеVDHT 15 E NC-NO
Функция1 NO+1 NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.568 Kilogram
Нето тегло1.541 Kilogram
Volume1.641 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673164
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens